카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Ordering number
LC3060400T0000003200B014-000
Lifting column type
LC3
Push
N
Pull
4000 N
Speed Min.
11 mm/s
Speed Max.
14 mm/s
Profile type
Installation Dimension
320 mm
End stop
Feedback
Stroke length
mm
값 입력 SL
Stroke length
mm
cm
inch
ft
Spindle position
mm
값 입력 SP
Spindle position
mm
cm
inch
ft
Mounting direction
Motor Type
IP degree
Cable Option A
Cable Option B
Cable Option C
Cable Option D
Connector variant
T000
Connector variant image
PDF data sheet
PDF
Colour
Alu
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.